Economic Box
Экономичный корпус с навесными петлями и быстроразъемными крепежными деталями
Преимущества
- Аккуратное хранение
- Защита от пыли и влаги
- Несколько операций, свободный монтаж из любой позиции
- Быстро защелкивающийся фиксатор для легкой работы
- Прекрасное соотношение цены и качества
Характеристики
- Корпус с навесными петлями и быстроразъемными крепежными деталями
- Уникальная направляющая с соединением «ласточкин хвост» для рамы или передней панели (без выступающих частей)
- Интегрированная монтажная панель (цена включена в цену корпуса)
- Винт с диаметром 3,5 мм для монтажной пластины
Примечание
- Настенный монтаж (продается отдельно) — номер по каталогу по запросу
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC000058
- Описание класса ETIM 5.0: Пустой корпус
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000058
- Описание класса ETIM 6.0: Пустой корпус
-
Сертификаты соответствия
- cULus listed acc. to File No. E178096
-
Информация
- Ударная прочность: IK 08 (дополнительные сведения см. в таблице)
-
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
-
Материал
- ABS полимерная лента
-
Класс защиты
- IP 67
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.