- Lapp Product Catalogue
- Продукция
- Online каталог
- Инструменты и кабельные аксессуары
- Прокладка и крепление
- Промышленные коробки
- Terminal Box
Terminal Box





Преимущества
- Аккуратное хранение
- Защита от пыли и влаги
- Меньше рабочих операций, простой монтаж
- Прозрачная крышка короба обеспечивает хороший обзор.
- Разнообразие вариантов
Характеристики
- Корпус с функцией открытия-закрытия винтового типа
- Серые или прозрачные крышки
- Винт с диаметром 3,5 мм для монтажной пластины
- 50-мм удлинительная рама для изменения высоты
Примечание
- Алюминиевая поворотно-откидная панель доступна по запросу
- Перфорированная пластиковая пластина для всех размеров
- Включая монтажный материал
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC000058
- Описание класса ETIM 5.0: Пустой корпус
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000058
- Описание класса ETIM 6.0: Пустой корпус
Сертификаты соответствия
- cULus listed acc. to File No. E178096
По запросу
- Доступен более широкий выбор размеров и цветов
Информация
- Ударная прочность: IK 08 (дополнительные сведения см. в таблице)
Поставляемые цвета
- Корпус: RAL 7035 светло-серый
Крышка: прозрачная или светло-серая RAL 7035
Материал
- Корпус: поликарбонат
Крышка: поликарбонат
Монтажная панель: ABS
Класс защиты
- IP 67
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.