CSA 0760 + KSA 0760 Клещи для обжима наконечников

CSA/KSA 0760: Клещи для обжима таких изолированных проводников, как изолированные кабельные наконечники и штыревые/панельные соединители с сечением 0,5—6 мм2, профиль обжима: овальный, эргономичная конструкция

Надёжность

Артикул ОбозначениеДля сеч. мм²Обжимной профильВес, кгДлина (мм)Штук/ед. упаковки
61722070CSA 07600,5 - 6Овальный0,52201
61790910KSA 07600,5 - 6Овальный0,542551
61751950Запасная пружина для CSA/KSA/DSA 0760----1
61722071Обжимные вставки для CSA + KSA 0760----1

Преимущества

  • Явно выраженный прессовый штамп
  • Требуется меньше усилий для обжима благодаря специальному механизму
  • Испытаны мин. на 80 000 опрессовок
  • Клещи снабжены принудительной системой обжима, не позволяющей обжимать наконечники с усилием слабее установленного
  • Сечения обжимных матриц выштампованы для контроля на поверхности кабельных наконечников

Области применения

  • Безопасные пресс-клещи для обжима изолированных наконечников, 0,5-6,0 мм²

Характеристики

  • Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Испытаны по DIN EN 60352-2

Конструкция

  • CSA 0760: с рамкой С-формы, старая конструкция
  • KSA 0760: с рамкой К-формы, удобная конструкция с длинными ручками для работы двумя руками

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Примечание

  • Обжимной профиль: овальный

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.