Кабельные наконечники, изолированные
Изолированные кабельные наконечники Easy-Entry (кольцевые кабельные наконечники, (узкие) вилочные кабельные наконечники, фланцевые вилочные кабельные наконечники, штыревые кабельные наконечники, цилиндрический электрический соединитель, стыковой соединитель штекерной гильзы, торцевое соединение)
Преимущества
- EASY-ENTRY, воронкообразное отверстие пластмассовой гильзы, позволяет быстро, легко и надежно заправить жилу
- Отсутствие риска перегиба и передавлевания кабелей
- Для максимальной прочности и лучшей проводимости
Области применения
- Распределительные шкафы, производство промышленного оборудования
Характеристики
- Прочно спаянный штыревой наконечник обжимается в любом положении
- Простая технология для первоклассных соединений
- Электролитическое лужение для максимальной защиты от коррозии
- Материал плоских штыревых наконечников в контактной зажимной части сложен в два раза и спаян
- Металлические гильзы с внутренним рифлением
Стандарты / Сертификаты соответствия
- File Number E334109, cм. Таблицу
Примечание
- Стыковой соединитель: Моно- и многопроволочные проводники различного сечения могут быть соединены вместе
Конструкция
- 1 = кольцевой наконечник2 = вилочный наконечник3 = круглый штыревой наконечник4 = круглый штекерный наконечник5 = штекерная гильза6 = стыковой соединитель7 = концевой соединительСм. слева направо
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 Class-Description: Клещи для обжима прочих соединителей
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001052
- Описание класса ETIM 6.0: наконечник, укрепляемый на проводе опрессовкой для медного провода
Общее
- Другие размеры и цвета (и по DIN) по запросам
- Без галогенов
Материал
- Высококачественная электролитическая медь, хорошая удельная проводимость
- PA (UL 94 V0)
PC (UL 94 V2)
см. техпаспорт
Tемпературный диапазон
- PA: от -20 до +105 °C
PC: от -20 до +100 °C
- По запросам - другие размеры и цвета.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Погрешность ± 0,5 mm