RSK Одноэлементные заземляющие контакты для экрана

One-piece screen connector, EMC, tinnend electrolytic copper, For screen diameters: 1.27mm-7.62mm

For contacting the cable screen via crimp connection technology, similar in design to the discontinued product "one-piece Shield-Kon® RSK" from ABB.

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеНе поддерживают горениеТермостойкиеВремя на монтажМесто для монтажаЭМС

Артикул ОбозначениеØ по экрану, мм
61721365
SC011.3 - 2.3
61721366
SC021.5 - 3.3
61721367
SC033.5 - 4.5
61721368
SC044.8 - 7.7

Преимущества

  • Successor to ABB's one-piece Shield-Kon® RSK shield connector, compatible with the corresponding hand tool.
  • Simple and fast screen contacting thanks to proven crimp connection. An even easier handling of hand tools and screen connectors is achieved together with the "Desk Bracket PEW12" (article number 61813830).
  • The double C-shape of the screen connector accommodates the stripped, shielded cable on the one hand, and a stripped wire that can be connected to the application's grounding system on the other.
  • The electrically conductive coating of the galvanized surface and the large-area screen contacting cause a low-impedance transition between the cable screen and the screen connector. High-frequency interference is thus safely dissipated (EMC).

Области применения

  • Возможно применение в распределительных шкафах, а также в блоках управления двигателями, корпусах или механических установках
  • Для заземления экранированных кабелей
  • Для защиты от электромагнитных помех и уравнивания потенциалов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
  • Описание класса ETIM 5.0: соединение для экранированных проводов

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002650
  • Описание класса ETIM 6.0: Подключение для экранированного кабеля

Материал

  • Лужёная электролитическая медь

Tемпературный диапазон

  • от -65°C до +125°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.