SHIELD-KON® Двухэлементные заземляющие контакты для экрана
Двухэлементный соединитель экрана SHIELD-KON® для подсоединения экранированных кабелей, внутренняя втулка GSB, наружная втулка GSC, надежное соединение
Состоит из внутренней и внешней втулки
Преимущества
- Жесткая прочная внутренняя гильза поглощает давление и защищает жилу от механических нагрузок
- Шестигранные заземляющие гильзы гарантируют идиальное электрическое и механическое соединение
Области применения
- Для экранированных кабелей, диаметр под экраном 1,1-9,4 мм
- Телекоммуникации
- Для применения в железнодорожном транспорте
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- Описание класса ETIM 5.0: соединение для экранированных проводов
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002650
- Описание класса ETIM 6.0: Подключение для экранированного кабеля
Материал
- Бронза
- Galvanically galvanized
Tемпературный диапазон
- Испитаны при низких температурах
- 100 циклов изменения температуры в диапазоне от -40 до +155°C дают незначительное повышение переходного сопротивления
- SHIELD-KON® - зарегистрированная ТМ ABB.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.