Кабельная стяжка Flex Tie
Стяжка на липучке для многократного использования, бережное пучкование чувствительных кабелей
Хомут на липучке для гибкого использования
Преимущества
- Для легкого и быстрого пучкования
- Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей
- Для многократного использования
- Отсутствие коррозии благодаря органическим материалам липучки
- Отсутствие острых краев сокращает риск повреждения кабеля
Области применения
- Пучкование кабелей и шлангов
- Устойчив к вибрациям (например, робототехника)
- Требуются частые изменения или постоянный доступ (например, техника для проведения мероприятий, лабораторий)
- Пучкование чувствительных кабелей (например, волоконно-оптических кабелей, кабелей для передачи данных)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Огнестойкость по UL 94 V2, см. таблицу
Конструкция
- Tie: With slotted head
- Roll: бесконечная катушка по 25 м для отрезания на заказ
- Strap: Made of hook and separate loop, with buckle
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
-
Поставляемые цвета
- Чёрный
-
Материал
- Tie + Roll: полипропилен и велюровый полиамид
- Strap: PA 6, PA 6.6., покрытие из полиуретана
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.