Ty-Grip®FOL / FO кабельные стяжки
Изделие TY-GRIP® FOL/ FO пригодно для многоразового использования благодаря возможности легкого и быстрого повторного открытия. Эти кабельные стяжки идеально подходят для защиты хрупких кабелей, например со стекловолокном.
Преимущества
- Для легкого и быстрого пучкования
- Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей
- Для многократного использования
Области применения
- Требуются частые изменения или постоянный доступ (например, техника для проведения мероприятий, лабораторий)
- Пучкование чувствительных кабелей (например, волоконно-оптических кабелей, кабелей для передачи данных)
- Для техники проведения массовых мероприятий
Norm references / Approvals
- Не поддерживают горение по UL 94 HB
Конструкция
- FOL с пряжкой: пряжка из высококачественного полимера обеспечивает дополнительную прочность и безопасность
- FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- Полиамид
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -20 до +104 °C (FO) / 93 °C (FOL)
- TY-GRIP® - зарегистрированная торговая марка ABB
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.