Кабельные стяжки для быстрой фиксации
Кабельные стяжки Quick Tie являются разъемными кабельными стяжками, выпускаются черного или красного цвета.
Преимущества
- Невысокая стоимость, для многоразового использования для незначительных нагрузок
- Круглый профиль обеспечивает высокую прочность и абсолютную надёжность крепления
- Конструкция позволяет создавать петли
Области применения
- Используются там, где необходимо что-то быстро и кратковременно прикрепить или связать в пучок
- В качестве зажимов для мешков / пакетов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета
- Черный (стойкий к УФ-излучению)
- Красный
Материал
- Полиэтилен
Tемпературный диапазон
- от -40 до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.