Steel Gun HT-338 инструмент для кабельных стяжек
Инструмент для кабельных стяжек STEEL GUN HT-338 для легкой и экономичной сборки кабельных стяжек из нержавеющей стали шириной до 7,9 мм, предотвращает образование острых кромок и таким образом минимизирует риск получения серьезных травм.
Артикул | Обозначение | Для кабельных стяжек | Ширина кабельной стяжки макс. (мм) | D x V (мм) | Вес, кг | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83250022
| FLEXIMARK® HT-338 | Нержавеющая сталь | 7.9 | 178 x 140 | 0,56 | 1 |
Преимущества
- Ручной инструмент для стальных кабельных стяжек толщиной до 0,3 мм
- При достижении требуемого натяжения кабельная стяжка автоматически обрезается
- Острые края исключены
- Сила схватывания плавно регулируется
Области применения
- Для кабельных стяжек из нержавеющей стали
Примечание
- Гарантированно до 2000 операций
- Используйте регулировочный винт, чтобы достичь оптимального сечения. Правильное усилие затяжки зависит от используемого типа кабеля
- Доступны для заказа запасные детали
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных стяжек
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000453
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент обработки для кабельных стяжек
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.