Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 инструмент для кабельных стяжек

Инструмент для кабельных стяжек TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120 обеспечивает быструю и легкую сборку кабельных стяжек.

Улучшенное кольцо толкателя и оптимизированное подпружинивание лезвий и тяг

Время на монтажИзносостойкие

Артикул ОбозначениеДля кабельных стяжекШирина кабельной стяжки (мм)Вес, кгШтук/ед. упаковки
Ty-Gun ERG 50
62120120Ty-Gun ERG 50Из полимера2.4 - 4.80,261
62120121Ty-Gun ERG 50 запасные ножиИз полимера2.4 - 4.8-2
Ty-Gun ERG 120
62120125Ty-Gun ERG 120Из полимера4.8 - 7.60,2781
62120126Ty-Gun ERG 120B запасные ножиИз полимера4.8 - 7.6-1

Преимущества

  • Головка поворачивается на 360° для удобства при монтаже
  • Расположенное в доступном месте колесико для регулировки натяжения, автоматический механизм отрезания
  • Широкий канал открытие (25,4 мм) облегчает вставку кабельных связей
  • Эргономичный и удобный дизайн
  • Незначительные усилия для крепления кабельных стяжек

Области применения

  • Пистолет для пластиковых кабельных стяжек
  • Быстрое и экономичное крепление пластиковых кабельных стяжек
  • Увеличение срока службы благодаря оптимальной системе натяжения каждой кабельной стяжки
  • Встроенная емкость для отходов кабельных стяжек

Характеристики

  • Регулируемый диаметр захвата позволяет адаптироваться к руке пользователя
  • Специальный механизм гасит вибрацию
  • Простое и практичное хранение запасного клинка (1 запасной клинок входит в комплект поставки)
  • Небольшой вес
  • Передняя часть выполнена из нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок эксплуатации инструмента

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000453
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент обработки для кабельных стяжек

Внимание

  • Натяжение регулируется вручную

Примечание

  • Длина x ширина x высота
    178x127x38 мм
  • ERG 50: 65-83 Н для установки 1,
    175-220 Н для установки 8
    ERG120: 175-250 Н для установки 1,
    450-580 Н для установки 8

Поставляемые цвета

  • ERG 50: Черный
  • ERG 120: Оранжевый

Материал

  • Ударопрочный полимер
  • Ручка из мягкой резины

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.