Барабанная тележка
Мобильная тележка для транспортировки, хранения и размотки кабельных барабанов.
С помощью дополнительного кронштейна, тележка для барабанов может быть удлинена на четыре дополнительных барабана.
Преимущества
- Мобильное и гибкое решение для хранения
- Удобная транспортировка и простая размотка нескольких барабанов в месте применения
Области применения
- Транспортировка, хранение и сматывание с кабельных барабанов
Характеристики
- Мобильная тележка для транспортировки и хранения восьми барабанов
- Направляющая ручка обеспечивает удобство перемещения тележки
- Подходит для барабанов шириной до 420 мм, диаметром фланца 400 и 500 мм, а также отверстием для фланцев 80 мм
- Оснащен тормозной осью катушки (Ø 25 мм) с центрирующими коронками
- Опционально: тормоз для оси катушки (артикул 85008082)
Размеры
- Д=1250 мм, Ш=1100 мм, В=1150 мм
Общие данные
- Вес (без барабанов): 90 кг
- Макс. нагрузка: 400 кг (50 кг на барабан)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.