CHAMPION барабанный размоточный станок
Универсальное устройство для размотки кабельного барабана
Для надлежащей и бережной размотки чувствительных кабелей
Преимущества
- Прочная конструкция с грузоподъемностью 200 кг
- Повышенная устойчивость за счет шумопонижающих резиновых ножек
- Несущие валы с простой регулировкой и 3 разными позициями
- Не требует обслуживания
Области применения
- Барабанный размоточный станок для ежедневного использования в мастерской или на стройплощадке
- Также как ослабление подшипника в электроремонтной мастерской
- С дополнительными направляющими роликами для мобильного использования
Характеристики
- Для барабана диаметром от 150 до 900 мм
- Поставляется с двумя вариантами ширины барабанов до 520 или 670 мм
- Легкая гибридная рама из армированного стекловолокном полиамида и алюминия
- Оснащение 4 противоскользящими резиновыми ножками
- Дополнительно с 4 направляющими роликами для транспортировки барабана
Классификация
- Описание класса ETIM 7.0: устройство для размотки кабельного барабана
- Описание класса ETIM 7.0: устройство для размотки кабельного барабана
Размеры
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
Общие данные
- Вес:
52: 7,2 кг
67: 9,0 кг - Материал: армированный стекловолокном полиамид и алюминий
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.