Палета для сматывания
Универсальное устройство для размотки кабельного барабана
Палету можно заказать вместе с кабелем. В этом случае просьба обращаться в нашу службу по работе с клиентами
Преимущества
- Катушки позволяют легко сматывать кабель прямо с палеты
- Перемещение барабанов не требуется, что позволяет уменьшить риск повреждения
- Многократного использования
Области применения
- Транспортировка, хранение и сматывание с кабельных барабанов
Характеристики
- Рама палеты с двумя встроенными ходовыми роликами
- Подходит для барабанов с диаметром фланца до 90 см
- Палету можно захватить вилочным погрузчиком с любой из четырех сторон
- Экспортный вариант, имеется клеймо IPPC
Размеры
- Drum width: up to 55cm
Flange diameter: up to 90cm - Масса палеты: Д=800, Ш=800 мм
Общие данные
- Макс. нагрузка: 500 кг
- Вес: 16 кг
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.