ÖLFLEX® SERVO zeroCM

Кабели для электродвигателей, с оптимальной электромагнитной совместимостью, низкой емкостью, двойным экранированием, сертифицированы согласно UL/cUL AWM

ÖLFLEX® SERVO zeroCM - EMC-optimised motor cable with zeroCM® technology, up to 60% less leakage current, almost double the installation length, PVC outer sheath, with UL approval.

  • Patented "zeroCM" CommonMode-Technology - 100% symmetry thanks to innovative cable design
  • Reduced parasitic currents, improved EMC, easy connection
  • AWM сертификация для Канады и США

МаслостойкийЭМССтойкий к УФ-лучам

CERUC_RU

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмWeight (kg/km)
1023950
3 X 1,5 + 1 G 110.281161
1023954
3 X 10 + 1 G 620.7426,8672
1023952
3 X 4 + 1 G 2,514.6194,2323
1023953
3 X 6 + 1 G 417276,8441
1023955
3 X 16 + 1 G 1024.9678,71092
1023951
3 X 2,5 + 1 G 1,512132,1231

Преимущества

  • EMC-compliant operation of power drive systems
  • Экранирование для соблюдения требований по электромагнитной совместимости и для защиты от электромагнитных помех
  • Использование вне помещений благодаря устойчивой к ультрафиолетовому излучению черной внешней оболочке
  • Symmetrical cable design increases the EMC and significantly reduces leakage and motor bearing currents, interference on data transmission as well as corrosion on building structures
  • Low capacitance bundle design with counterrotating protective conductor enables longer cable connection between frequency converter and motor and significantly simplyfies the cable connection

Области применения

  • Кабели для соединения преобразователя частоты и электродвигателя
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Бумажная промышленность
  • Химическая промышленность
  • Тяжёлая промышленность

Характеристики

  • Конструкция кабеля с низкой ёмкостью
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2,
    UL VW-1 и CSA FT 1
  • Oil resistant to EN 50363-4-2: TM5
  • Устойчивость к УФ-излучению по ISO 50525-1

Norm references / Approvals

  • USA: UL AWM Style 21179Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
  • UL File No. E63634

Конструкция

  • Жилы из тонких медных проволок
  • Изоляция жил: полипропилен
  • Power cores symmetrically bundeled with counterrotating reduced protective conductor
  • Экран: из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском луженой медной оплеткой
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет черный (схож. с RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • Силовые жилы: черные с маркировкой U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE жила заземления

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • IEC U0/U: 600/1000 В
  • UL и CSA: 1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 4000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Occasional flexing: -5°C to +70°C (UL: +90°C)
  • Fixed installation: -40°C to +80°C
    (UL: +90°C)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.