SKINTOP® MS-M BRUSH
SKINTOP® MS-M BRUSH, латунный кабельный сальник с двойной прокладкой из тонких пластинок, контакт с малым сопротивлением по всей окружности экрана, простая сборка
- NEW: Now also available in size M16x1.5
- SKINTOP® MS-M от 75x1,5 до 110x2 с инновационным двухслойным уплотнителем для облегчения монтажа кабелей больших сечений.
Преимущества
- Высокая надежность эксплуатации
- Высокая надежность эксплуатации
- Высокая надежность эксплуатации
- Innovative, double lamella cage in sizes M 75 x 1.5 to M 110 x 2 simplifies installation and prevents leverage with heavy cables.
- Best possible sealing enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.
Области применения
- For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
- Системы автоматизации
- Двигатели большой мощности
- Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.
- For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем, глухая гайка: Латунь, покрытая никелем насадка: ЭМС-щетка, полиамид: Уплотнительное кольцо, латунная проволока: Уплотнительное кольцо, эластомер: Эластомер
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Tемпературный диапазон
- Динамический: от -25 до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.