H1Z2Z2-K, оптимизированная версия
H1Z2Z2-K/EN 50618 solar cable, Burial in ground, AD8, Dca
H1Z2Z2-K - cross-linked solar photovoltaic (PV) cable per EN 50618, UV/ Ozone resistant, UL Crushing- & Impact-Resistance Test, AD8, Burial in Ground, CPR Dca
- AD8 - Permanent Submersion
- Tested Burial in Ground
- Классификация Dca согласно CPR (BauPVO (положение о приёмке строительных объектов) в Германии)
Преимущества
- Для применения вне помещений
- Robust against mechanical impacts, Burial in professionally made cable trench inside or without protection system
- В случае пожара снижено распространение огня и образование токсичных дымовых газов
- Благодаря классификации Dca, в ЕС применимо для многих типов зданий в соответствии с местной правовой реализацией EU CPR - Постановления о строительной продукции (EU) № 305/2011
- Ожидаемый срок службы 25 лет при нормальных условиях эксплуатации, согласно EN 50618/VDE 0283-618
Области применения
- Для свободной и неподвижной или свободно висящей наружной и внутренней прокладки кабелей солнечных модулей или соединения рядов модулей с инвертором постоянного / переменного тока, например, в соответствии со стандартом HD 60364-7-712 для фотоэлектрических систем и EN 50618 для H1Z2Z2- Тип кабеля К и т.д ....; Защита от короткого замыкания и замыкания на землю в соответствии с EN 50618, приложение A и HD 60364-5-52
- В соответствии с прил. А к EN 50618/ VDE 0283-618 также для прокладки в электромонтажных трубах, каналах, штукатурном слое и устройствах, а также для использования внутри и снаружи приборов и систем с защитной изоляцией (класс защиты II)
- Фотоэлектрические системы с напряжением системы постоянного тока до 1800 В на землю
- AD8: Permanent water contact and submersion down to 1 metre in water depth
- Increased, mechanical robustness, for instance in the event of impact;
Burial in Ground in professionally made cable trench (see Section 4.2 of VDE 0891-6, or Section 300.5 in Article 300 of NFPA 70/ NEC - National Electrical Code of the USA) with or without additional protection system, such as tube/ duct/ conduit for burial in ground;
Where additional protection system for burial in ground is used, internal waterlogging of contaminated water in contact with the cable's outer sheath must be avoided.
Характеристики
- Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21 - Огнестойкость по IEC 60332-1-2, а также классификации Dca согласно EU-BauPVO — Директива о строительных материалах (ЕС) № 305/2011 [CPR — Регламент по строительной продукции]
- Halogen-free according to IEC 60754-1 (amount of halogen acid gas),
Low Corrosiveness of combustion gases according to IEC 60754-2 (degree of acidity) - Хорошая износостойкость, стойкие к надрезам, насечкам
- Tested against burial-related, mechanical UL 854 Tests Impact-Resistance and Crushing-Resistance
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Сертификация типа H1Z2Z2-K согласно EN 50618
- Артикулы других сечений поставляются по запросу.
Конструкция
- Жилы из медных лужёных тонких проволок
- Core insulation made of cross-linked copolymer
- Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
- Цвет наружной оболочки: черный, красный или синий
- Другие цвета наружной оболочки по запросу
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
- Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель
Конструкция жилы
- Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- 4 x НД
Номинальное напряжение
- AC U0/U: 1,0/1,0 кВ
DC U0/U: 1,5/1,5 кВ
Максимально допустимое напряжение DC: 1,8 кВ
Испытательное напряжение
- AC 6500 B
- DC 15000 В
Допустимая токовая нагрузка
- Im compliance with EN 50618
- В соответствии с EN 50618 с уменьшающими факторами для плотности укладки согласно... HD 60364-5-52
Tемпературный диапазон
- >жила, макс., согласно EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120°C
>жила, макс., короткое замыкание/заземление (длительность макс. 5 с): 250°C:
>среда, мин., стационарный монтаж: -40°C;
>среда, мин., при подвижности или прокладке: -25°C;
>среда, макс., в совокупности с EN 60216-1/ VDE 0304-21: 90°C;
>среда, постоянная, в совокупности с HD 60364-7-712/ VDE 0100-712: 70°C до 90°C;
>среда, коэффициент экранирования 1,00 относительно температуры окружающей среды: 60°C;
>среда, макс., хранение: 40°C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.