ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T

Кабели для фотогальванических электрических установок с электронной сшивкой материалов - разделяемые

-

  • Оптимизированная конструкция кабеля -тонкие, легкие и износостойкие
  • Экономия времени при монтаже
  • Идеальны для фотогальванических электроустановок

Солнечная энергетикаПодходит для применения вне помещенийБез галогеновМорозостойкиеВремя на монтажРасширенный температурный диапазонСтойкий к УФ-лучам

CE

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружные размеры, ширина x высота, ммВес меди кг/кмWeight (kg/km)
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Изоляция жил: красная/черная
0023982
2 X 2.59.9 x 4.84894
0023986
2 X 611.9 x 5.8115,2174

Преимущества

  • Twin cable with combined outgoing and return conductor simplifies system planning and saves time during installation
  • High flexibility thanks to simple separation of the twin cable along the separator into two individual cables
  • Halogen-free core insulation and sheath mixture for compliance with special fire protection requirements
  • Cross-linked insulation and sheath materials promote durability at high temperatures or high current loads, ensure high dielectric strength and a high short-circuit temperature
  • Saves space and weight thanks to small outer diameters

Области применения

  • For the unprotected connection of solar modules and inverters in earthed and unearthed photovoltaic systems in accordance with IEC 60364-5-52
  • For connecting solar modules to each other
  • For fixed installation and occasional movement
  • Underground installation in protective conduits only in case of waterlogging

Характеристики

  • Стойкие к атмосферным влияниям/УФ-лучам по HD 605/A1
  • Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
  • Без галогенов, самозатухающий
  • Хорошая износостойкость, стойкие к надрезам, насечкам
  • XLS-R T= X-Linked Standard-Reduced Twin
    надёжное качество материала с электронной сшивкой

Конструкция

  • Жилы из медных лужёных тонких проволок
  • Изоляция из сополимера с электронной сшивкой
  • Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
  • Цвет наружной оболочки: чёрный
  • Параллельные жилы соединены разделительным основанием

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Маркировка жил

  • черный / красный

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 5 х D

Номинальное напряжение

  • Перем. ток U0/U: 600/1000 В
    Пост. ток U0/U: 900/1500 В
    Макс. допустимое рабочее напряжение:
    Пост. ток 1,8 кВ (между проводниками, не заземленная система)

Испытательное напряжение

  • AC 6500 B

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: -40 °C до +100 °C макс. температура на жиле

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.