Инструмент для удаления изоляции UNIVERSAL STRIP
Инструмент для удаления изоляции для особых условий применения, например для солнечной энергетики, кабелей из ПТФЭ, изготовлен в Германии, взаимозаменяемые ножи
Преимущества
- Исключает деформацию благодаря спец. режущим вставкам
- Сменные лезвия для кабелей различных сечений
- Применение возможно независимо от прочности и размерности изоляционного материала
- Автоматическое разблокирование после выполнения операции
Области применения
- Универсальные плоскогубцы для зачистки со сменными лезвиями для специальных применений
- Подходят для жил с изоляцией из фтористых полимеров, ПВХ-пластиката, для кабелей интерфейса AS-I, для кабелей ÖLFLEX SOLAR , для оптических кабелей с волокном POF
- Для зачистки оболочки и изоляции проводов и кабелей от 0,03 до 16 мм² (рекомендуем, проверить диапазон применения каждой лопасти)
Характеристики
- Исполнение: хромированные клещи с пластмассовыми ручками
Комплектация
- Инструмент и ножи для удаления оболочки можно заказать отдельно или в наборе, куда входит инструмент и соответствующий нож для удаления оболочки
- Всегда в комплекте со стоперами
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
Поставляемые цвета
- Оранжевый
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.