ÖLFLEX® PLUG 540 P однофазная соединительная сборка
PUR-оболочка ÖLFLEX® & 250В CEE однофазный штекер для сети 230/400В TN
Прочный силовой кабель ÖLFLEX®PLUG 540 P в полиуретановой оболочке, конфекционированный, первый конец однофазного штекера на 250 В согласно CEE, однофазный согласно VDE 0620 с IP20 или IP44, второй конец обжимного наконечника жил
- Жесткий, устойчивый к воздействию масла соединительный ПУР-кабель с регистрацией VDE
- Сертифицированный, с защитой от брызг однофазный штекер 250 В согласно стандарту VDE
- До IP44 и/или K2, в зависимости от версии
Преимущества
- Готовые конфекционированные кабели экономят время при монтаже
- Accordance of 3G1.5mm² versions with IP44 Earth Contact plug (recognizable by "P07 3G1,5” in those articles’ short descriptions) with certain, technical provisions by relevant third party, such as German BG, resp. DGUV, on heavy-duty mechanical conditions, industrial use category K2, increased, electrical hazard, construction/ assembly sites
- Совместим со штекерными системами типа E и F, а также с распределением полюсов в соответствии с чешским стандартом CSN для широкого применения в Европе
- Износостойкость продукта гарантирована благодаря материалу наружной оболочки, устойчивому к маслам, грязи, стиранию, растрескиванию и порезам, а также устойчивости кабеля в сборе к воздействию озона, УФ-излучения, гидролизу
- Желтый сигнальный цвет наружной оболочки для быстрого визуального распознавания и предотвращения несчастных случаев и повреждений
Области применения
- Для использовании в приборостроении и производстве распределительных шкафов, прежде всего для нестационарного применения, подключается к стандартной инфраструктуре TN с номинальным напряжением U0/U = 230/400 В при 50–60 Гц
- 3-жильные типы с классом защиты IP 44 подходят для наружной прокладки на территории Европы и могут подвергаться воздействию дождя
- 3-жильные типы с классом защиты IP 44 и поперечным сечением кабеля 1,5 мм² (определяются по "P07 3G1,5" в названии артикула) подходят для промышленного применения категории 2 (K2) согласно BGI/GUV-I 600, как тяжелый тип конструкции при повышенной опасности поражения электрическим током согласно BGI 594, а также при сложных механических условиях согласно DIN VDE 0620-2-1, включая строительные и монтажные площадки согласно DGUV информации 203-006 (BGI/GUV-I 608) (при условии исключения особо сложных условий эксплуатации)
- 2-жильные варианты с классом защиты IP 20 не должны вступать в контакт с водой и, как правило, не предназначены для промышленного применения или на строительных/монтажных площадках
- При установке обеспечьте защиту от растягивающих усилий: гибкий материал изоляции жил кабеля обладает скользящими свойствами/эластичностью, поэтому во время крепления необходимо убедиться, что одножильные провода защищены от растягивающих усилий. Отсоединение от источника напряжения/розетки только путем извлечения, держитесь непосредственно за черный штекер, ни в коем случае не тяните за желтый кабель
Характеристики
- Кабель: ÖLFLEX® 540 P от LAPP, гибкий соединительный кабель класса 5 для случайного изгибания и с цветовой маркировкой жил HD 308/ VDE 0293-308
- Желтая наружная оболочка кабеля ПУР: безгалогеновый, устойчивый к воздействию пламени согласно IEC 60332-1-2, устойчивый к УФ-излучению, воздействию озона, истиранию, с высокой ударной вязкостью, устойчивый к гидролизу, микробам, воздействию масла согласно EN 50363-10-2, грязи бурового шлама согласно приложению D IEC 61892-4
- Встроенный кабель ÖLFLEX® 540 P выдерживает высокие механические нагрузки и устойчив к воздействию кислот, щелочей и минеральных масел
- Plug-fit systems Type E (French) and Type F: CEE 7/17 plugs w/o earthing contact equally plug-compatible with both systems, CEE 7/7 plug w/ earthing contact additionally earth contacting to both plug-fit systems
- В зависимости от финальной стандартной версии продукта: Класс защиты IP IP20 (CEE 7/17) или IP44 (CEE 7/7);
стандартные штекеры с IP44 подходят для сложных условий согласно приложению C к VDE 0620-2-1;
номинальный ток всех стандартных штекеров 16 A согласно DIN VDE 0620-2-1;
черные штекеры, устойчивые к УФ
Norm references / Approvals
- Кабель P 540 ÖLFLEX® от LAPP:
№ рег. VDE 6583 - AC 300/500 В до 1 мм²;
№ рег. VDE 6584 - AC 450/750 В от 1,5 мм² - Стандартные штекеры и гнезда разработаны и испытаны в соотв. согласно DIN VDE 0620-2-1 (и ряду соответствующих национальных стандартов проектирования) и, согласно KEMA-KEUR сертифицированы организацией DEKRA
- Стандартные штекеры и гнезда разработаны и испытаны в соотв. согласно IEC 60884-1 и согласно IECEE/IEC сертифицированы организвацией DEKRA, на основе процедуры испытания CB Scheme
- Основные стандарты для второго обработанного конца (без оболочки, без изоляции, с обжимом): DIN EN 61238-1 (VDE 0220), DIN EN 60352-2
Конструкция
- Зарегистрированный VDE, гибкий (скрученный многожильный провод класса 5 согласно IEC 60228), желтый, химически устойчивый соединительный кабель TP /PUR ÖLFLEX ® 540 P с цветовым кодом жилы согласно HD 308/ VDE 0293-308 и различными, более низкими классами номинального напряжения IEC U0/ U в зависимости от номинального сечения проводника (см. «Технические данные»)
- Однофазный штекер по DIN VDE 0620-2-1 с номинальным напряжением 250 В, чёрный, несменный (литой)
- Штекерные системы, тип E (французская) и тип F: штекер CEE 7/17 без защитного контакта подходит в равной степени для обеих систем, штекер CEE 7/7 с защитным контактом, дополнительно для обеих систем, соприкасается с защитой. Оба штекера CEE с функциональной прокладкой полюсных контактов в соотв. с чешским стандартом CSN, при этом они совместимы с большинством европейских сетей
- Стандартный вариант штекера 1: Двухполюсный, круглый, прямой, без центрального контакта заземления (по стандарту CEE 7/17), из ПВХ-материала, класс защиты IP 20 (не водонепроницаемый)
- Standard plug option 2: Straightly shaped 2-pole Earth Contact central plug (CEE 7/7 style) made of PVC, Schutzart IP 44 (spritzwasserdicht)
- Второй конец кабеля: без оболочки 3 см от конца кабеля, закрепленные без спайки / механически на неизолированных жилах обжимные наконечники без зажимной части и с зажимным металлическим воротником на изоляции жил, согласно DIN EN 60352-2
- По запросу стандартная версия под номером изделия Extra-LAPP с дополнительной усиленной защитой от растягивающих усилий между оболочкой провода и обрамленным покрытием оболочкой штекера
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
- ETIM 5.0 Class-Description: силовой кабель
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC001576
- Описание класса ETIM 6.0: Линия подключения к сети
Маркировка жил
- В соответствии с VDE 0293-308 (таблица T9)
Конструкция жилы
- из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность: 10 x D
- Неподвижное применение: 4 х D
Номинальное напряжение
- Номинальное напряжение штекеров 250 В, согласно VDE 0620-2-1, единственно значимое и допустимое в отношении продолжительного использования всей готовой сборки
- IEC классы номинального напряжения переменного напряжения интегрированного кабеля ÖLFLEX® 540 P от LAPP зависят от поперечного сечения кабеля:
Медная жила до 1 мм²: U0/U = 300/500 В;
При использовании медных жил не менее 1,5 мм²: U0/U = 450/750 В
(не допускается в качестве ссылки на максимальное постоянное рабочее напряжение всего комплекта - для комплекта допускается толькономинальное напряжение штекера 250 в соответствии с VDE 0620-2-1)
Испытательное напряжение
- Сборка: 2000 В
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- 1 шт. в полиэтиленовом пакете
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Пожалуйста, обратите внимание на указания по безопасности в соответствии с DIN VDE 0620-1, штекеры и розетки бытового и аналогичного назначения, часть 1. Общие требования, приложение E, «Монтаж только квалифицированными электриками»
