ÖLFLEX® PLUG H03VV-F соединительные кабели

Конфекционированные кабели для электроприборов и оборудования.

ÖLFLEX® PLUG H03VV-F Grid connection assembly, PVC, 3G0.75mm2, 1st end angled Earth Contact plug with double earthed contact/ 2nd end IEC coupling or dismantled

Другие цвета и длины поставляются по запросам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²ЦветНаружный диаметр [мм]Length (m)Вес меди, кг/1000 шт.
70261136
3 G 0.75серый5.4 - 6.81,532,4
70261137
3 G 0.75серый5.4 - 6.8243,2
70261133
3 G 0.75белый5.4 - 6.81,532,4
70261134
3 G 0.75белый5.4 - 6.8243,2
70261135
3 G 0.75белый5.4 - 6.8364,8

Области применения

  • Электроприборы

Характеристики

  • Более подробную информацию о международных штекерных разъемах см. на нашем сайте www.lappkabel.de
  • Помимо ограничений по применению кабелей, которые необходимо учитывать согласно стандарта HD 516/VDE 0298-300, для кабеля марки H03VV-F нужно учесть, что более светлые цвета наружной оболочки, которые отличаются от чёрного, существенно ограничивают применение кабелей под прямым УФ-излучением.

Конструкция

  • 1st end: Gated, right-angled Earth Contact plug with double earthing contact
  • Другой конец: 30 мм без оболочки, с наконечниками
  • Alternatively, on request: 1st end with gated, right-angled Earth Contact plug with twin earthed contact, 2nd end with gated, straight IEC coupling (see image)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: силовой кабель

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC001576
  • Описание класса ETIM 6.0: Линия подключения к сети

Маркировка жил

  • По HD 308/VDE 0293-308: 3-жильные с жилой заземления

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Номинальное напряжение

  • U0: 250 В~

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • от 5 °C до 60 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Пожалуйста, обратите внимание на указания по безопасности в соответствии с DIN VDE 0620-1, штекеры и розетки бытового и аналогичного назначения, часть 1. Общие требования, приложение E, «Монтаж только квалифицированными электриками»