SKINDICHT® SM-NPT INOX
Артикул | Обозначение/Размер | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|
52103500
|
NPT 1/2" | 50 | |
52103510
|
NPT 3/4" | 50 | |
52103520
|
NPT 1" | 25 | |
52103530
|
NPT 1 1/4" | 10 |
Области применения
- Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода
Конструкция
- Соединительная резьба NPT
Примечание
- Другие размеры по запросу
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
-
Материал
- Нержавеющая сталь
-
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.