SKINTOP® GMP-GL NPT
Преимущества
- Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
Области применения
- Для фиксации кабельных вводов SKINTOP® в отверстиях без резьбы
Конструкция
- Соединительная резьба NPT
- Тип без пояска
(без опорной поверхности для монтажного инструмента)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный
Материал
- Полиамид, усиленный стекловолокном
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.