SKINDICHT® SM-NPT
Области применения
- Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода
Конструкция
- Соединительная резьба NPT
Примечание
- Другие размеры по запросу
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.