Drainage elements
M12 plastic drainage element, drains condensation water from the housing floor, for applications with high humidity.
Преимущества
- For discharging condensation water on the housing floor that occurs due to high humidity, large temperature fluctuations or pressure differences.
- The early discharge of condensation water reduces the risk of failure of the application and minimises maintenance work.
- Provides a high drainage capacity of at least 1.8 l per hour.
- The protection function of the housing is retained thanks to IP56.
- Ideal for tight spaces thanks to the small connection thread.
Области применения
- Especially for closed housings with a high protection class.
- For use in the housing floor (threaded/through bore).
- Good oil and chemical resistance.
Примечание
- Подробнее — см. техпаспорт
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Сертификаты соответствия
- Метрическая резьба согласно EN 60423
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный - Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал
- Полиамид 6.6
- Плоское уплотнение: EPDM (этилен-пропиленовая резина)
Класс защиты
- IP 56
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.