SKINDICHT® VENT INOX
SKINDICHT® VENT INOX, метрический элемент компенсации давления и затвор, не требующие много места, с высоким прохождением воздуха
Воздухопроницаемый элемент компенсации давления, выполненный по мембранной технологии
Преимущества
- Система вентиляции для корпуса
- Предотвращается образование конденсата внутри корпусов электронного оборудования
- Элементы компенсации давления обеспечивают беспроблемную эксплуатацию, не требующую обслуживания
Области применения
- Техника освещения
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Метеостанции
- Распределительные шкафы, производство промышленного оборудования
- Распределительные боксы
Характеристики
- Уплотнительный элемент и элемент уравнивания давления в одной системе
- Оптимальное место для монтажа
- Высокая скорость потока воздуха
Norm references / Approvals
- Разрешение по UL 508 A, частично
Конструкция
- Расход воздуха: 100 мбар=0,4 л/мин. - стандартные типы;100 мбар=2,4 л/мин. - типы по UL
Примечание
- Подробнее — см. техпаспорт
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Сертификаты соответствия
- Метрическая резьба согласно EN 60423
Примечание
- Мембрана: Акрил - сополимер
Материал
- Нержавеющая сталь 303
- O-ring - NBR
Класс защиты
- Standard: IP66 / IP68 / IP69
UL: IP66 / IP67 / IP69
Tемпературный диапазон
- от -40 °C до +105 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.