SKINDICHT® D-M
SKINDICHT® D-M, нажимные винты из латуни, никелированные, резьба в соответствии с EN 62444
Области применения
- SKINDICHT® D-M нажимные винты с резьбой по EN 62444.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
- ETIM 5.0 Class-Description: резьбовая втулка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000814
- Описание класса ETIM 6.0: Уплотнитель
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.