SKINDICHT® U-M
SKINDICHT® U-M/U-PG, стальные шайбы, оцинкованные, для применения между прижимным винтом и переходником
Области применения
- Для применения между нажимной гайкой и промежуточным штуцером.
Примечание
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
- ETIM 5.0 Class-Description: шайба
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000098
- Описание класса ETIM 6.0: Подкладочная шайба
Материал
- Оцинкованная сталь
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.