SKINDICHT® EKU-M
SKINDICHT® EKU-M, принадлежности кабельных сальников с метрической резьбой для кабельных сальников, размер резьбы которых больше размера резьбы имеющихся отверстий
Преимущества
- Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
- Монтаж с гаечным ключом
- Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается
Области применения
- Оборудование
- Приборы
- Корпуса
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал
- Полиамид, усиленный стекловолокном
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.