SKINDICHT® ME-M
SKINDICHT® ME-M, повышающий переходник, позволяет применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая больше, чем уже существующие резьбовые отверстия
Преимущества
- Corrects the size difference between the connection thread of a cable gland and the threaded hole in an enclosure.
- Provides flexibility in the selection of a cable gland, as the selection is independent to the threaded hole of the enclosure.
- Article numbers ending in "LF" are lead-free product alternatives with the same product properties. "Lead-free" articles do not contain lead, which is currently still allowed to make up to four percent in copper alloys. It could be banned in the future according to the RoHS Directive.
Области применения
- For use with a metric cable gland whose connection thread is larger than the existing threaded hole.
- Withstands high chemical and mechanical stress.
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
По запросу
- с O-кольцом
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.