SKINDICHT® LA
SKINDICHT® LA, кабельный канал, защищает кабель от острых углов стен в здании, легкая сборка, для изготовления распределительных шкафов
Преимущества
- Защита от острых кромок на стенках корпусов
- Простое применение
Области применения
- Корпуса
- Монтаж распределительных электрошкафов
Примечание
- Вдавите втулку в просверленное отверстие до тех пор, пока не войдет в паз.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
- ETIM 5.0 Class-Description: Сквозная втулка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000879
- Описание класса ETIM 6.0: Проходная втулка
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- CR (хлоропреновая резина)
Tемпературный диапазон
- от -30 до +90 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.