SKINDICHT® WN-M
SKINDICHT® WN-M, кабельный канал с поддающейся прокалыванию мембраной для легкого прокладывания кабеля, если защита от растягивающих усилий не требуется
Преимущества
- С выталкиваемой мембраной
Области применения
- Простой ввод кабеля, там где не требуется защита от растягивающих усилий.
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Примечание
- По запросу: Черного цвета
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
Материал
- РЕ (полиэтилен)
Класс защиты
- IP 54
Tемпературный диапазон
- от -30 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.