SKINDICHT® TWIST-M
6-гранный промежуточный штуцер с поворотным элементом
SKINDICHT® TWIST-M, поворотный промежуточный штуцер с метрической соединительной резьбой для точного позиционирования угловых соединительных элементов
Преимущества
- Точное позиционирование, напр. угловых соединительных элементов
- Поворотный промежуточный штуцер с одновременно высокой герметизацией
- Предотвращает повреждение кабелей и защитных шлангов в случае (непреднамеренных) торсионных нагрузок
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Оборудование управления
- Машиностроение
- Подвижные электроприборы и машины
- В сочетании с метрическими резьбовыми соединениями (штуцерами)
Характеристики
- Поворотная верхняя часть
- Высокая герметизация
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Примечание
- По запросу: размеры M12, M32, M40, M50, M63
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
- Стопорное кольцо: пружинная сталь Уплотнение: FKM
Класс защиты
- IP 68
Tемпературный диапазон
- от -20 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.