SKINDICHT® A-PG/M
Переходник SKINDICHT® A-PG/M с наружной немецкой трубной резьбы на внутреннюю резьбу М
Преимущества
- Allows easy transition from a PG external thread to a metric internal thread.
Области применения
- Корпуса
- Промышленный электрический соединитель
- Оборудование
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Конструкция
- Форма А = высокий
- Форма В = плоский
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
Материал
- Полиамид, усиленный стекловолокном
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.