SKINDICHT® MR
Понижающие переходники SKINDICHT® MR из никелированной латуни с соединительной резьбой PG
Преимущества
- Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
Области применения
- Оборудование
- Приборы
- Корпуса
Конструкция
- Соединительная резьба PG
- Первая цифра: наружная резьба
Вторая цифра: внутренняя резьба
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.