SKINDICHT® KU, KUS, KUK
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, полиамидные, армированные стекловолокном понижающие переходники для максимальной механической устойчивости, с соединительной резьбой PG
Преимущества
- Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
- Усиленные стекловолокном, для повышенной механической прочности
Области применения
- Оборудование
- Приборы
- Корпуса
Конструкция
- Соединительная резьба PG
- Первая цифра: наружная резьба
Вторая цифра: внутренняя резьба
Конструкция
- SKINDICHT® KU, шестигранные, низкие (1)
- SKINDICHT® KUS, шестигранные, высокие (2)
- SKINDICHT® KUK рифленые (3)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
Материал
- Полиамид, усиленный стекловолокном
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.