SKINDICHT® уплотнительное кольцо NBR PG
SKINDICHT® уплотнительные кольца NBR PG, стойкие к воздействию масел, пыли и воде, для безопасного уплотнения, стойкие к воздействию озона и УФ-лучей, резьба PG
Преимущества
- Стойкие к маслам, пыли и воде
Области применения
- Для надёжной герметизации и защиты резьбового соединения или аналогичных частей от воды и инородных тел.
Примечание
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
- Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
Поставляемые цвета
- Чёрный
Материал
- NBR
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.