Уплотнительное кольцо SKINDICHT® FKM PG
SKINDICHT® O-Ring FKM PG, уплотнительное кольцо для высоких температур, стойкость к воздействию масел, растворителей, кислот и других химикатов, резьба PG
Преимущества
- Для высоких температур
- Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
Области применения
- Для надёжной герметизации и защиты резьбового соединения или аналогичных частей от воды и инородных тел.
Примечание
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
- ETIM 5.0 Class-Description: уплотнительное кольцо
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001181
- Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо
Поставляемые цвета
- Зеленый
Материал
- FKM
Tемпературный диапазон
- от -20 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.