SKINDICHT® MR-M
SKINDICHT® MR-M, понижающий переходник, позволяет применять кабельные сальники с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
Преимущества
- Позволяют применять кабельные вводы с соединительной резьбой, которая меньше, чем уже существующие резьбовые отверстия в оборудовании
Области применения
- Оборудование
- Приборы
- Корпуса
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
По запросу
- Поставляются также со смонтированным уплотнительным О-кольцом
-
Материал
- Латунь, покрытая никелем
-
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.