SKINDICHT® CN-M
SKINDICHT® CN-M, специальный уплотняющий кабельный сальник для использования в тяжелых условиях эксплуатации, устойчив к воздействию морской воды, для высоких механических нагрузок
Преимущества
- Для высоких температур
- Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
- Стойкие к морской воде
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная стойкость к коррозии
Области применения
- Кабельные вводы из материала хром-никель-сталь и уплотнение FPM специально для экстремальных условий эксплуатации.
- Фармацевтическая, нефтехимическая промышленность
- Буровые платформы
- Ветросиловые установки
- Кирпичные заводы
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M INOX
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: хром-никелевая сталь по DIN , материал № 1.4305
Внутреннее уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
О- кольцо: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
- IP 69
Tемпературный диапазон
- от -40 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.