SKINDICHT® MINI NBR
SKINDICHT® MINI, кабельный сальник для жил наименьших размеров и максимальной плотности набивки, мягкая затяжка кабелей и высокая степень защиты
Преимущества
- Высокая степень защиты
- Для маленьких сечений
- Низкие
- Щадящее крепление кабеля
- Высокая плотность размещения
Области применения
- Для применения там, где из-за недостатка места востребована компактная модификация.
- Датчики
- Техника измерения, управления и регулирования
Характеристики
- Особенно подходит для применения в маслосодержащих средах
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Рекомендуемый момент затяжки M 6 x 1 1,5 Нм M 8 x 1 3,0 Нм M 10 x 1 6,0 Нм
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнение: CR/NBR
Класс защиты
- IP 66
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.