SKINDICHT® RWV-M без E+D

SKINDICHT® RWV-M без E+D, угловой кабельный сальник для прокладки кабеля параллельно стенке корпуса, устойчивый к воздействию коррозии, комбинируемый

Стойкий к коррозииМесто для монтажаШтекер со стандартным корпусомРасширенный температурный диапазон

CE

Артикул Обозначение/РазмерB, ммThread length D mmKLØ GSW1Ø A1SW2Ø A2Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® RWV-M без E+D
52107801
M 12 x 1,52111,5520,5814.01617.018,925
52107811
M 16 x 1,52311,5523,51218.02022.024,525
52107821
M 20 x 1,528,512,5528,51522.02427.030,125
52107831
M 25 x 1,53013,55312027.02932.035,710
52107841
M 32 x 1,536,513,5533,52734.033,541.045,610
52107851
M 40 x 1,54315,55433542.04346.050,65

Преимущества

  • Возможно комбинирование с различными резьбовыми соединениями
  • Экономия пространства монтажа и снижение веса за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
  • Уменьшенная конструктивная высота
  • Параллельная прокладка кабеля у корпуса
  • Стойкий к коррозии

Области применения

  • Угловые кабельные вводы применяются в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
  • Производство электрических двигателей
  • Машино- и станкостроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Для техники проведения массовых мероприятий

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Класс защиты зависит от комбинации с резьбовыми соединениями, стандартное исполнение имеет класс защиты IP 55
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Для комбинации с другими резьбовыми соединениями SKINDICHT® или SKINTOP® предлагаем наши SKINDICHT® RWV-M без уплотнительного кольца с насечкой (Е) и уплотнителя (D)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: цинковое литьё под давлением
    6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 55

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.