SKINDICHT® RWV-M
SKINDICHT® RWV-M, устойчивый к коррозии метрический угловой кабельный сальник из пластика/металла, уплотнение с использованием уплотнительного кольца с насечкой
Преимущества
- Разгрузка от натяжения
- Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
- Стойкий к коррозии
- Уменьшенная конструктивная высота
- Стойкие к морской воде
Области применения
- Угловые кабельные вводы применяются в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
- Производство электрических двигателей
- Машино- и станкостроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Для техники проведения массовых мероприятий
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
-
Материал
- Корпус: цинковое литьё под давлением, покрытый никелем
Нажимная гайка и 6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем
Уплотнитель с насечкой: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) -
Класс защиты
- IP 55
-
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.