SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, сальник с резьбой PG для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки, отличается высокой механической стабильностью

Большой диапазон размеров резьбыВремя на монтажОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжность

CE

Артикул Обозначение/РазмерШирина плоского кабеля мин./макс.Толщина кабеля мин./макс., ммSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVF
52005480
PG 16- - 16.0- - 5.024.0 / 22.027.56,525
52005490
PG 219.0 - 21.03.0 - 8.030.0 / 28.030.0725
52005500
PG 2914.0 - 30.04.0 - 11.540.0 / 37.031.5810
52005510
PG3624.0 - 40.04.0 - 11.550.0 / 47.036.0910
52005520
PG 4229.0 - 45.05.0 - 12.057.0 / 54.040.0105
52005530
PG 4834.0 - 50.05.0 - 12.064.0 / 60.041.5105

Преимущества

  • Высокие механические нагрузки
  • уплотнительные губки автоматически подгоняются
  • Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
  • Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

Области применения

  • Для ввода плоских кабелей
  • Транспортные средства
  • Насосы
  • Лифтостроение
  • Монтаж распределительных электрошкафов

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений
  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Спец. уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты

  • IP 54

Tемпературный диапазон

  • от -20°C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.