SKINDICHT® SM-PE
SKINDICHT® SM-PE, контргайка с режущими кромками для врезания в слой изоляции, для кабельных сальников, используемых для защиты от электромагнитных помех
Преимущества
- Оптимальный контакт достигается резкой режущих кромок изолирующего слоя
Области применения
- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
- Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.