SKINDICHT® SHV FKM
SKINDICHT® SHV FKM, водонепроницаемый специальный уплотнительный кабельный сальник для высоких температур, с резьбой PG, стойкий к воздействию масел, кислот и химикатов
Преимущества
- Для высоких температур
- Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
- Водонепроницаемый под давлением
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Износостойкие
Области применения
- Водонепроницаемый и устойчивый к воздействию высоких температур кабельный сальник со специальным коническим уплотнительным элементом FKM
- Кирпичные заводы
- Очистные сооружения
- Установки для мойки автомобилей
Примечание
- Код заказа в качестве примера:SHV-FKM 13,5 / 9 / 1113,5 = PG-винтовая резьба нажимного винта9 = PG-соединительная резьба11 = внутренний диаметр уплотнительного конуса
Классификация ETIM 5
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительный конус: FKM (резина на фторкаучуке)
О-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
Tемпературный диапазон
- от -20 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.