SKINDICHT® CN
Устойчивый к воздействию морской воды кабельный сальник SKINDICHT® CN с резьбой PG для высоких температурных и механических нагрузок, устойчив к воздействию масел, кислот и химикатов
Уплотнение остается гибким до -40°C
Преимущества
- Для высоких температур
- Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
- Стойкие к морской воде
- Для высоких механических нагрузок
- Повышенная стойкость к коррозии
Области применения
- Кабельные вводы из материала хром-никель-сталь и уплотнение FPM специально для экстремальных условий эксплуатации.
- Фармацевтическая, нефтехимическая промышленность
- Буровые платформы
- Ветросиловые установки
- Кирпичные заводы
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM INOX
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
По запросу
- Уплотнение из термопластического эластомера
Материал
- Корпус: хром-никелевая сталь по DIN , № 1.4305
Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)
О- кольцо: FPM (резина на фторкаучуке)
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- от -40 °C до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.