SKINMATIC® KB-M
SKINMATIC® KB-M, метрический монтажный инструмент для одновременного сверления отверстий и нарезания метрических резьб, особенно подходит для тонких компонентов.
- Не подлежит директиве RoHS
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000945
- ETIM 5.0 Class-Description: сверло
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000945
- Описание класса ETIM 6.0: Сверло
Материал
- HSSE
Области применения
- Для одновременного сверления и нарезки метрической резьбы. Особенно подходит для тонкостенных деталей и листовых металлов.