SKINMATIC® MH Set
Комплект SKINMATIC® MH, метрические монтажные инструменты с фигурной контактной поверхностью, для сальников SKINTOP® размером до M110x2
Монтажный инструмент для кабельных вводов SKINTOP®, размер резьбовых соединений до M110x2
- Не подлежит директиве RoHS
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- Обозначение класса ETIM 5.0: EC002130
- Описание класса ETIM 5.0: Гаечный рожковый ключ
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002130
- Описание класса ETIM 6.0: Гаечный рожковый ключ
Преимущества
- Быстрый, надёжный монтаж без поломок
- Форма рабочей поверхности инструмента препятствует соскальзыванию ключа с шестигранной гайки
Области применения
- Специальные ключи для метрических латунных кабельных вводов SKINTOP®
Характеристики
- Набор монтажного инструмента из хромированной стали
- Набор SKINMATIC® MH состоит из 3 специальных ключей:
- OK 16/20 mm (M12/M16)
- OK 24/29 mm (M20/M25)
- OK 36/45 mm (M32/M40)