SKINTOP® LOCATOR
SKINTOP® LOCATOR позволяет быстро определять и отмечать положение сквозных отверстий на шкафах с распределительным оборудованием
SKINTOP® LOCATOR — магнитный диск для быстрой и легкой разметки мест для высверливания отверстий в шкафах
Новый позиционирующий инструмент для метрических кабельных сальников
Преимущества
- Быстрое и легкое размещение SKINTOP® LOCATOR непосредственно на стенке шкафа
- Предотвращение ошибок при высверливании отверстий
- Для легкого монтажа кабельных сальников SKINTOP® на распределительных шкафах (независимо от толщины стенки)
Области применения
- При необходимости высверлить отверстие под кабельный сальник: Малые и средние предприятия по производству распределительных шкафов
электромонтажные компании - Для быстрой разводки контактов кабельных вводов и резьбовых соединений для защитных рукавов
- Подходит для кабельных сальников с метрической резьбой.
- Комплект предназначен для использования только с корпусами со стальными стенками.
Конструкция
- Изделие пригодно для использования с различными кабельными сальниками или фитингами с метрической резьбой
Примечание
- Один шаблон не для продажи, только полное комплектное решение
- По шаблону отметьте размер
Комплектация
- Набор 1: 5 x M12, 5 x M16, 5 x M20, 5 x M25
- Набор 2: 4 x M32, 3 x M40, 2 x M50, 1 x M63
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002132
- ETIM 5.0 Class-Description: отвёртка с крутящим моментом
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002132
- Описание класса ETIM 6.0: Динамометрический ключ
Материал
- Высококачественный полиэтилентерефталатгликоль (PETG)
- Не подлежит директиве RoHS
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.